LTC2344-16
製造中クワッド、16ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.12
製品の詳細
- チャネル当たりのスループット:400ksps
- 4つ同時のチャネルのサンプリング
- INL(最大):±1.25LSB
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 差動、広い入力同相範囲
- チャネルごとのSoftSpan入力範囲:
- ±4.096V、0V~ 4.096V、±2.048V、0V~2.048V
- ±5V、0V~5V、±2.5V、0V~2.5V
- 93.4dB単一変換SNR(標準)
- -114dB THD(標準、fIN = 2kHz)
- 102dB CMRR(標準、fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ耐性
- 125℃までの動作を保証
- 内蔵されたリファレンスおよびバッファ(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V ~ 5V)およびLVDSシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:81mW(標準)
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2344-16は、差動で入力同相範囲の広い、16ビット、低ノイズの4チャネル同時サンプリング、逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。このSoftSpan™A/Dコンバータの各チャネルは、5V電源から動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用して、±4.096V、0V~4.096V、±2.048V、または0V~2.048Vの信号を受け取るように、変換ごとに独立して構成することができます。個々のチャネルは、残りのチャネルのスループットを向上するために、ディスエーブルすることもできます。
LTC2344-16のアナログ入力の広い同相範囲および102dBのCMRRにより、A/Dコンバータはさまざまな信号をデジタル化することができ、信号チェーン設計を簡略化します。この入力信号の柔軟性は、±1.25LSBのINL、16ビット分解能で欠落コードがないこと、および93.4dBのSNRと合わせて、LTC2344-16を、広いダイナミックレンジを必要とする多くのアプリケーションにとって理想的な選択肢にしています。
LTC2344-16は、ピン選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)およびLVDS信号インタフェースをサポートします。CMOSモードでは、データ出力の1~4レーンを使用することができ、ユーザーはバス幅とスループットを最適化することができます。
アプリケーション
- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2344CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344HUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344HUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344MPUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2344MPUH-16001! | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
LTC6252 | 最終販売 | 電力効率の高い、720MHz、3.5mA レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ |
同時サンプリングA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2345-16 | 製造中 | 入力同相電圧範囲の広いオクタル、16ビット、200ksps差動SoftSpan A/Dコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2344-18 | 製造中 | クワッド、18ビット、400ksps/チャネル入力同相範囲の広い差動SoftSpan A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2344-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める