LTC2341-18

製造中

入力同相電圧範囲の広い デュアル18ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット:666ksps/チャネル
  •  2つの同時サンプリング・チャネル
  •  INL(最大):±4LSB
  • 欠落コードのない18ビット分解能を保証
  • 入力同相電圧範囲の広い差動入力
  • チャネル当たりのSoftSpan 入力電圧範囲:
    • ±4.096V、0V~4.096V、±2.048V、0V~2.048V
    • ±5V、0V~5V、±2.5V、0V~2.5V
  • 1回の変換でのSNR:95dB(標準)
  • THD(標準):–114dB(fIN = 2kHz)
  • CMRR(標準):105dB(fIN = 200Hz)
  • レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ許容範囲
  • 125℃までの動作を保証
  • 内蔵リファレンスおよびバッファ(4.096V)
  • SPI CMOS(1.8V ~5V)およびLVDSシリアルI/O
  • 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
  • 電力損失:74mW(標準)
  • 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2341-18
入力同相電圧範囲の広い デュアル18ビット、666ksps/チャネルの差動SoftSpan A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


評価用キット

eval board
DC2581A-A

LTC2341-18 Demo Board | Dual, 18-Bit, 666ksps Differential ±5V Input SoftSpan ADC with Wide Input Common Mode Range (Requires DC590, DC2026, DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2581A shows the proper way to drive the LTC2341 ADC. The LTC2341 is a low noise, high speed, simultaneous sampling 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2341 has a flexible SoftSpan interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2581A-A
LTC2341-18 Demo Board | Dual, 18-Bit, 666ksps Differential ±5V Input SoftSpan ADC with Wide Input Common Mode Range (Requires DC590, DC2026, DC890)

最新のディスカッション

LTC2341-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品