LTC2326-18

製造中

SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スループット・レート:250ksps
  • INL(最大):±5LSB
  • 欠落コードのない18ビットを保証
  • 疑似差動入力
  • 真の双極性入力範囲:±6.25V、±10.24V、±12.5V
  • SNR:標準95dB(fIN = 2kHz)
  • THD:標準-111dB(fIN = 2kHz)
  • 125°Cまでの動作を保証
  • 5V単電源
  • 2.048Vの低ドリフト(最大20ppm/℃)内部リファレンス
  • シングルショット動作が可能なリファレンス・バッファ内蔵
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V~5V
  • デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
  • 内部変換クロック
  • 電力損失:28mW(標準)
  • 16ピンMSOPパッケージ
LTC2326-18
SNRが95dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、250ksps、疑似差動入力A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2668 製造中 最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した16チャネル16/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1908A-F

LTC2326-18 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Single-Ended SAR ADC with True Bipolar +/-10V Inputs. Req DC590 or DC718

製品詳細

The LTC2338/LTC2337/LTC2336/LTC2328/LTC2327/ LTC2326 are true bipolar, low power, low noise ADCs with serial outputs that can operate from a single 5V supply. The demo manual refers to the LTC2338-18 but applies to all parts in the family, the only difference being the maximum sample rates and the number of bits. The LTC2338-18 supports a ±20.48V fully differential input range with a 100dB SNR, consumes only 50mW and achieves ±4LSB INL max with no missing codes at 18 bits. The DC1908A demonstrates the DC and AC performance of the LTC2338‑18 in conjunction with the DC590 QuikEval™ and DC718 PScope™ data collection boards.


 


DC1908A-F
LTC2326-18 Demo Board | 18-Bit, 250ksps, Single-Ended SAR ADC with True Bipolar +/-10V Inputs. Req DC590 or DC718

最新のディスカッション

LTC2326-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品