LTC2325-12
製造中クワッド、12ビット+ 符号、5Msps/チャネル同時サンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.96
製品の詳細
- スループット・レート:5Msps/チャネル
- 4チャネル同時サンプリング
- 欠落コードのない12ビットを保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力:8VP-P
- SNR:標準77dB(fIN = 2.2MHz)
- THD:標準–86dB(fIN = 2.2MHz)
- 125℃までの動作を保証
- 3.3Vまたは5V単電源
- 低ドリフト(最大20ppm/℃)の2.048Vまたは4.096V内部リファレンス
- I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V~2.5V
- SPI互換のシリアルI/O:CMOSまたはLVDS
- 電力損失:45mW/チャネル(標準)
- 小型52ピン(7mm×8mm)QFNパッケージ
LTC2325-12は、差動入力で入力同相電圧範囲の広い低ノイズ、高速クワッド12ビット+符号の逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2325-12は3.3Vまたは5V単電源で動作し、差動入力範囲が8VP-Pであるため、広いダイナミックレンジと高い同相電圧除去比が要求されるアプリケーションに最適です。LTC2325-12は、±0.5LSBのINL(標準)、12ビット分解能で欠落コードなし、77dBのSNRを実現します。
LTC2325-12は、低ドリフト(最大20ppm/°C)の2.048Vまたは4.096V温度補償リファレンスを内蔵しています。LTC2325-12は、CMOSまたはLVDSをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しています。LTC2325-12はスループットが5Msps/チャネルと高速で待ち時間が1サイクルなので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。LTC2325-12の消費電力はわずか45mW/チャネルであり、非活動期間中の消費電力をさらに節減するため消費電力を26μWまで低減するナップ・モードとスリープ・モードを備えています。
アプリケーション
- 高速データ収集システム
- 通信
- 光通信
- 多相モータ制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2325CUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2325CUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2325HUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2325HUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2325IUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2325IUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2325-12
- LTC2325-14
- LTC2325-16
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2325-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める