LTC2313-12
製造中TSOTに収容した12ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.00
製品の詳細
- スループット・レート:2.5Msps
- サイクル待ち時間なし
- 欠落コードのない12ビットを保証
- 3Vまたは5V単電源
- 低ノイズ:SNR:73dB
- 低消費電力:2.5Mspsおよび3V電源で14mW
- 2.048Vまたは4.096Vの低ドリフト(最大20ppm/℃)内部リファレンス
- 標準の電源電流が1μA未満のスリープ・モード
- 1回の変換サイクルより短い時間で迅速に起動するナップ・モード
- 1.8V~5Vの独立したデジタルI/O電源
- SPI互換の高速シリアルI/O
- -40℃~125℃での動作を保証
- 8ピンTSOT-23パッケージ
LTC2313-12は、12ビット、2.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータで、3Vまたは5V単電源から流れる電流はわずか5mAです。LTC2313-12は低ドリフトのリファレンスおよびリファレンス・バッファを内蔵しており、低コスト、高性能(最大20ppm/℃)、省スペースのソリューションを実現します。LTC2313-12は、SINADが72.6dBでTHDが–84dBという優れたAC性能を実現しつつ、2.5Mspsでサンプリングを行います。LTC2313-12はサンプル・レートと消費電力の比がきわめて高いので、小型、低消費電力、高速のシステムに最適です。デバイスは変換後に自動的にナップ・モードになるので、サンプリング・レートが低いときは電源電流が減少します。
LTC2313-12は、1.8V、2.5V、3V、および5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースを内蔵しています。LTC2313-12はスループットが2.5Mspsと高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。
Bits | |
LTC2313-12 | 12 |
LTC2313-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信システム
- 高速データ収集
- ハンドヘルド端末のインタフェース
- 医療用画像処理
- 無停電電源
- バッテリ駆動システム
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2313CTS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2313CTS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2313HTS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2313HTS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2313ITS8-12#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2313ITS8-12#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2313-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める