LTC2310-16
製造中入力同相電圧範囲の広い16ビット、2Msps差動入力A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.85
製品の詳細
- スループット・レート:2Msps
- INL標準値:±3LSB、INL保証値:±8LSB
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 入力同相電圧範囲の広い差動入力:8VP-P
- SNR:標準82dB(fIN = 500kHz)
- THD:標準–93dB(fIN = 500kHz)
- サイクル待ち時間なし
- –40℃~125℃での動作を保証
- 3.3Vまたは5V単電源
- 1.25Vの外部リファレンス入力を備えた低ドリフト(最大20ppm/℃)の2.048Vまたは4.096V内部リファレンス
- I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V ~2.5V
- SPI 互換のシリアルI/O:CMOSまたはLVDS
- 電力損失:35mW(VDD = 5V 時、標準)
- 小型16ピン(4mm×5mm)MSOPパッケージ
LTC2310-16 は、差動入力で入力同相範囲の広い低ノイズ、高速16ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2310-16は3.3Vまたは5V単電源で動作し、差動入力範囲が8VP-Pなので、広いダイナミックレンジと高い同相電圧除去比が要求されるアプリケーションに最適です。LTC2310-16は、±3LSBのINL(標準)、16ビット分解能で欠落コードなし、82dBのSNRを実現します。
LTC2310-16は、低ドリフト(最大20ppm/℃)の2.048Vまたは4.096V温度補償リファレンスを内蔵しており、1.25Vのバッファ付き外部リファレンス入力を備えています。LTC2310-16は、CMOSまたはLVDSをサポートするSPI 互換の高速シリアル・インタフェースも内蔵しています。LTC2310-16はスループットが2Mspsと高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。LTC2310-16の消費電力は5V電源の場合わずか35mWであり、非活動期間中の消費電力をさらに節減するため消費電力を低減するナップ・モードとスリープ・モードを備えています。
アプリケーション
- 高速データ収集システム
- 通信
- リモート・データ収集
- 画像処理
- 光通信
- 自動車
- 多相モータ制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2310CMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310HMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310IMSE-16#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2310CMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2310HMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2310IMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2310CMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310CMSE-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2310HMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310HMSE-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2310IMSE-16#PBF | 製造中 | |
LTC2310IMSE-16#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
LT1818 | 製造中 | 400MHz、2500V/μs、9mAシングル・オペアンプ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2311-16 | 製造中 | 入力同相電圧範囲の広い16ビット、5Msps差動入力A/Dコンバータ |
LTC2321-16 | 製造中 | 入力同相範囲の広いデュアル16ビット、2Msps差動入力A/Dコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2310-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める