LTC2227
製造中12ビット、65/40/25Msps、低消費電力3V ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.32
製品の詳細
- サンプル・レート:65Msps/40Msps/25Msps
- 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
- 低消費電力:205mW/120mW/75mW
- SNR:(最大70MHzの入力で)71dB
- SFDR:(最大140MHzの入力で)80dB
- ミッシング・コードなし
- 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
- 575MHzのフルパワー帯域幅S/H
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- ピン互換ファミリ
- 80Msps: LTC2229(12ビット)、LTC2249(14ビット)
- 65Msps: LTC2228(12ビット)、LTC2248(14ビット)
- 40Msps: LTC2227(12ビット)、LTC2247(14ビット)
- 25Msps: LTC2226(12ビット)、LTC2246(14ビット)
- 10Msps: LTC2225(12ビット)、LTC2245(14ビット)
- 32ピン5mm×5mm QFNパッケージ
LTC2228/LTC2227/LTC2226は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する12ビット、65Msps/40Msps/25Msps、低消費電力、3VA/Dコンバータです。SNRが71dB、ナイキスト周波数を大きく超える信号に対するSFDRが80dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しいイメージングおよび通信アプリケーションに最適です。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.15LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.25LSBRMSと低く抑えられています。
単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V~3.3Vロジックをドライブする出力が可能です。
シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- イメージング・システム
- 超音波
- スペクトル分析
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2227CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2227CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2227IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2227IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2227CUH#PBF | 製造中 | |
LTC2227CUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC2227IUH#PBF | 製造中 | |
LTC2227IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6400-20 | 最終販売 | 300MHzのIF周波数向け1.8GHz低ノイズ、低歪み、差動ADC |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2227に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める