LTC2157-12
製造中LTC2157-12 - デュアル12ビット250Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$85.49
Viewing:
製品の詳細
- SNR: 68.5dB
- SFDR: 90dB
- 低消費電力: 628mW/592mW/545mW(合計)
- 単一1.8V電源
- DDR LVDS出力
- ドライブが容易な1.5VP-Pの入力範囲
- 1.25GHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- 14ビット・バージョンとピン互換
- 64ピン(9mm × 9mm) QFNパッケージ
LTC2157-12/LTC2156-12/LTC2155-12は、広いダイナミックレンジの高周波信号をデジタル化する、デュアル250Msps/210Msps/170Msps 12ビットA/Dコンバータ・ファミリです。SNRが68.5dB、SFDRが90dBという優れたAC性能を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。1.25GHzの入力帯域幅により、非常に小さい減衰で高いアンダーサンプリング比を達成できます。待ち時間はわずか6クロックサイクルです。
DC仕様では、±0.26LSB(標準)のINL、±0.16LSB (標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.54LSBRMS.です。
デジタル出力は、ダブルデータレート(DDR) LVDSです。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動でドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルで、フルスピードで高い性能を達成できます。
Bits | |
LTC2157-12 | 12 |
LTC2157-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ
- テストおよび測定機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2157CUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2157CUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2157IUP-12#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2157IUP-12#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
LTC6950 | 製造中止 | クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL |
シグナル・チェーン µModule レシーバー 1 | ||
LTM9013 | 最終販売 | 300MHz広帯域レシーバ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6417 | 最終販売 | 高速クランプを備えた1.6GHz低ノイズ高直線性差動バッファ/16ビットA/Dコンバータ・ドライバ |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
LTC2158-14 | 新規設計には非推奨 | デュアル14ビット310Msps ADC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2158-14 | 新規設計には非推奨 | デュアル14ビット310Msps ADC |