LTC2150-14
製造中14ビット、170Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$54.78
製品の詳細
- SNR: 70dB
- SFDR: 90dB
- 低消費電力: 356mW/338mW/313mW(合計)
- 単一1.8V電源
- DDR LVDS出力
- ドライブしやすい1.5VP-Pの入力範囲
- 1.25GHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
- 低消費電力のスリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPI ポート
- 12ビット・バージョンとピン互換
- 40ピン(6mm × 6mm) QFNパッケージ
LTC2152-14/LTC2151-14/LTC2150-14は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する、250Msps/210Msps/170Msps 14ビットA/Dコンバータです。SNRが70dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。1.25GHzの入力帯域幅により、優れた性能を維持しながら高周波数をアンダーサンプリングできます。待ち時間はわずか6クロック・サイクルです。
DC仕様では、±0.85LSB(標準)のINL、±0.25LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは1.82LSBRMSです。
デジタル出力は、ダブルデータレート(DDR) LVDSです。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOSの入力信号を使って差動でドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルで、フルスピードでの高い性能を達成できます。
Bits | |
LTC2150-12 | 12 |
LTC2150-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 医療用画像処理
- 高精細ビデオ
- テストおよび測定機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2150CUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2150CUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2150IUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2150IUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェアおよびシミュレーション 2
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2150-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める