LTC1861L
製造中MSOPパッケージのマイクロパワー、3V、12ビット、150ksps、1チャネル/2チャネル ADC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
製品の詳細
- MSOPパッケージの12ビット150ksps ADC
- 単一3V電源
- 低消費電流:450μA(標準)
- 自動シャットダウンにより、1kspsでの消費電流を10μAに低減
- 真の差動入力
- 1チャネル・バージョン(LTC1860L)と2チャネル・バージョン(LTC1861L)
- SPI/MICROWIRE™とコンパチブルなシリアルI/O
- LTC1285/LTC1288の高速アップグレード・バージョン
- 16ビットLTC1864Lとピン・コンパチブル
- 最小データ転送速度なし
LTC1860L/LTC1861Lは、MSOPおよびSO-8パッケージで供給される12ビットA/Dコンバータで、単一3V電源で動作し、150kspsサンプリング時の消費電流はわずか450μAです。 LTC1860L/LTC1865Lは無変換時に自動的にパワーダウンするので、低速時に消費電流が低減されます。 これらの12ビット・スイッチトキャパシタ逐次比較型ADCはサンプル・ホールドを内蔵しています。LTC1860Lは外部リファレンス・ピン付きの差動アナログ入力を装備しています。LTC1861Lはソフトウェアで選択可能な2チャネルMUXを装備し、MSOPバージョンでは外部リファレンス・ピンを装備しています。
3線のシリアルI/Oを装備し、MSOPまたはSO-8パッケージ収容で、サンプル・レート対電力比がきわめて良いので、コンパクトで低消費電力の高速システムに最適です。
このADCはレシオメトリック・アプリケーションで使用可能です。また、外部リファレンスを使用することもできます。 高インピーダンスのアナログ入力を備え、最小1Vフルスケールで動作できるので、多くのアプリケーションにおいて信号源に直接接続可能です。 このため、外付けの利得段が不要です。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 携帯用コンパクトな計測器
- 低消費バッテリ駆動計測器
- 絶縁および/またはリモート・データ収集
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1861LCMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LCMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LIMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LIMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1861LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1861LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1861LCMS#PBF | 製造中 | |
LTC1861LCMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1861LIMS#PBF | 製造中 | |
LTC1861LIMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1861LCMS#PBF | 製造中 | |
LTC1861LCMS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1861LIMS#PBF | 製造中 | |
LTC1861LIMS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1861LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1861LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1861LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1861LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1861LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1861LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1861LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1861LIS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |