LTC1854
製造中シャットダウン付き8チャネル、±10V入力、12ビット/14ビット、100ksps、A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.67
製品の詳細
- 単一5V電源
- サンプリング・レート:100ksps
- ±30V保護付きの8チャネル・マルチプレクサ
- ±10Vのバイポーラ入力範囲
- シングルエンドまたは差動
- INL:LTC1855 ±1.5LSB、LTC1854 ±1LSB
- 全温度範囲でミッシングコードなし
- 消費電力:40mW(標準)
- SPI/MICROWIRE™互換のシリアルI/O
- パワー・シャットダウン:ナップ・モードとスリープ・モード
- SINAD:LTC1855 83dB(標準)
- 内部または外部リファレンスを使用
- 内部同期クロック
- 28ピンSSOPパッケージ
LTC1854/LTC1855は、8チャネル、低消費電力、12ビット/14ビット、100ksps、アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)です。 これらのADCは単一5V電源で動作し、8チャネル・マルチプレクサはシングルエンド入力、数組の差動入力、あるいはシングルエンドと差動を組み合わせた入力にプログラム可能です。すべてのチャネルは±30Vまでフォールト保護されています。いずれのチャネルがフォールト状態になっても、選択されたチャネルの変換結果に影響を与えることはありません。
高精度リファレンスを内蔵しているので、外付け部品を最小限に抑えます。 40mWの低消費電力に加え、ユーザが選択可能な2つのパワー・シャットダウン・モードを備えています。 DC仕様には、±1.5LSB(LTC1855)と±1LSB(LTC1854)のINLが含まれています。
内部クロックは5μsの最大変換時間に対してトリミングされています。また、100kspsのサンプリング・レートが保証されています。変換開始入力とデータレディ信号(BUSY)を個別に装備しているので、FIFO、DSP、マイクロプロセッサに容易に接続可能です。
アプリケーション
- 産業用プロセス制御
- マルチプレクス・データ収集システム
- PC用高速データ収集
- デジタル信号処理
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1854CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1854CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1854IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1854IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1854CG#PBF | 製造中 | |
LTC1854CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1854IG#PBF | 製造中 | |
LTC1854IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。