LTC1754

製造中

シャットダウン機能付き、SOT-23マイクロパワー、安定化3.3V/5Vチャージ・ポンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低消費電流:IIN=13μA
  • 安定化出力電圧:3.3V±4%、5V±4%
  • 5V出力電流: 50mA (VIN ≧ 3.0V)
  • 3.3V出力電流: 40mA (VIN ≧ 2.5V)
  • インダクタ不要
  • 超低シャットダウン電流:<1μa
  • シャットダウン時にVINから負荷を切断
  • 内部発振器:600kHz
  • 短絡および過熱保護機能
  • 超小型アプリケーション回路(0.335cm2)
  • 6ピンSOT-23パッケージ
LTC1754
シャットダウン機能付き、SOT-23マイクロパワー、安定化3.3V/5Vチャージ・ポンプ
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
  • LTC1754-3.3
  • LTC1754-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション