LTC1740
製造中14ビット、6Msps、サンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.40
製品の詳細
- サンプリング・レート:6Msps
- 入力周波数2.5MHz時、S/(N + D)が79dB、SFDRが91dB
- 単一5V電源または±5V電源
- 積分非直線性誤差 < 1LSB
- 微分非直線性 < 0.5LSB
- 80MHzのフルパワー帯域幅サンプリング
- バイポーラ入力範囲:±2.5Vおよび±1.25V
- 2.5Vの信号グランドを使用可能
- 範囲外インジケータ
- CMRR 75dBの真の差動入力
- 消費電力:245mW
- 36ピンSSOPパッケージ(幅0.209インチ)
LTC1740は、6Msps、14ビット・サンプリングA/Dコンバータで、 単一5Vまたは±5V電源で動作し、消費電力はわずか245mWです。使いやすいこのデバイスは、広いダイナミック・レンジをもつサンプル&ホールドと、プログラム可能な高精度リファレンスを搭載しています。
柔軟性の高い入力回路により、内部リファレンス使用時は±2.5Vおよび±1.25Vの差動フルスケール入力範囲が、また外部リファレンス使用時は最大±2.5Vのフルスケール入力範囲が可能です。入力同相電圧は任意ですが、単一電源アプリケーション用に2.5Vリファレンスが用意されています。
DC仕様は、INLが1LSB(標準)、DNLが0.5LSB(標準)で、全温度範囲でミッシング・コードがありません。また、2.5MHzの入力周波数でS/(N+D)が79dB、SFDR が91dBという卓越したAC特性を備えています。
独自の差動入力サンプル&ホールドにより、80MHzの帯域幅までシングルエンドまたは差動入力信号を得ることができます。75dBの同相除去比により、ソースから差動で信号を測定することによってグランド・ループと同相ノイズを除去できます。 また、個別の出力ロジック電源により、3V部品に直結可能です。
アプリケーション
- テレコム
- マルチプレクス・データ収集システム
- 高速データ収集
- スペクトル分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1740CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1740IG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1740CG#PBF | 製造中 | |
LTC1740CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1740IG#PBF | 製造中 | |
LTC1740IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?