LTC1732-8.4
製造中リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
製品の詳細
- 2セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なリニア・チャージャ・コントローラ
- ±1%精度のプリセット充電電圧
- プログラム可能な充電電流
- C/10充電電流検出出力
- プログラム可能な充電終了タイマ
- 小型で薄型の10ピンMSOPパッケージ
- 入力電源(ACアダプタ)検出出力
- 8.7V~12Vの入力電圧範囲
- 入力電源取外し時の自動スリープ・モード(バッテリ流出電流はわずか10μA)
- 低電圧セルの自動トリクル充電
- 定電流オンリー・モードにプログラム可能
- バッテリ挿入を検出、バッテリ電圧低下時の自動充電
- バッテリの自動再充電
LTC1732-8.4はリチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャ・ コントローラです。ニッケルカドミウム(NiCd)およびニッケル金属水素化合物(NiMH)バッテリも、外部終端を使用して定電流で充電することができます。充電電流は、外付けのセンス抵抗やプログラム抵抗を使用して 最大7%の精度でプログラム可能です。また、内部抵抗分割器と高精度リファレンスによって最終フロート電圧が1%の精度で設定されます。
入力電源を取り外すと、LTC1732-8.4は自動的に低消費電流のスリープ・モードになり、バッテリ流出電流は10μAまで低減されます。内蔵のコンパレータが充電終了(C/10)条件を検出し、プログラム可能なタイマが外付けコンデンサを使用して総充電時間を設定します。完全に放電されたセルは、バッテリ電圧が4.9Vを超えるまで、プログラムされた充電電流の10%で自動的にトリクル充電されます。
放電されたバッテリがチャージャに接続されるか、入力電圧が印加されると、LTC1732-8.4は新しい充電サイクルを開始します。また、バッテリがチャージャに接続されたままでセルの電圧が8.05Vを下回ると、新しい充電サイクルが開始されます。
LTC1732-8.4は10ピンMSOPパッケージで供給されます。
The LTC1732-8.4 is available in the 10-pin MSOP package.
Float Voltage | Recharge Voltage | |
LTC1732-4 |
4.1V or 4.2V (pin select) |
3.8V |
LTC1732-4.2 | 4.2V |
4.05V |
LTC1732-8.4 |
8.4V | 8.05V |
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- デジタル・カメラおよびカムコーダ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1732EMS-8.4#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1732EMS-8.4#PBF | 製造中 | |
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1732EMS-8.4#PBF | 製造中 | |
LTC1732EMS-8.4#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。