LTC1731-4.1
製造中1セル・リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
製品の詳細
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なリニア・チャージャ・コントローラ
- 1%の電圧精度
- プログラム可能な充電電流
- C/10充電電流検出出力
- プログラム可能な充電終了タイマ
- 省スペースの8ピンMSOPパッケージ
- 入力電源取外し時の自動スリープ・モード(バッテリの消費電流7μA)
- 低電圧セルの自動トリクル充電
- 定電流専用モードにプログラム可能
LTC1731は1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全な定電流/定電圧リニア・チャージャ・コントローラです。ニッケルカドミウム(NiCd)ニッケル金属水素化物(NiMH)バッテリも外部終端を使用して定電流で充電することができます。外付けセンス抵抗を使用して5%精度で充電電流を設定します。内蔵の抵抗分割器と高精度リファレンスによって1%精度で最終フロート電圧を設定します。出力フロート電圧は4.1V(LTC1731-4.1)または4.2V(LTC1731-4.2)に内部設定されています。
入力電源を取り外すと、LTC1731は自動的に低電流スリープ・モードになり、バッテリ流出電流を標準7μAに低減します。内蔵コンパレータが充電終了(C/10)状態を検出し、プログラマブル可能なタイマが外付けコンデンサを使用して総充電時間を設定します。完全に放電されたセルは、セル電圧が2.457Vを超えるまで、設定した電流の10%でトリクル充電されます。
LTC1731は8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
Float Voltage | |
LTC1731-4.1 | 4.1V |
LTC1731-4.2 | 4.2V |
LTC1731-8.2 | 8.2V |
LTC1731-8.4 | 8.4V |
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- プログラム可能な電流源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1731EMS8-4.1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1731EMS8-4.1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1731EMS8-4.2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1731EMS8-4.2#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1731ES8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1731ES8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1731ES8-4.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1731ES8-4.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1731EMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.2#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1731EMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC1731EMS8-4.2#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1731ES8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.2#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1731ES8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.2#PBF | 製造中 | |
LTC1731ES8-4.2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ltc1731-4.1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める