LTC1609
製造中16 ビット、200ksps シリアル・サンプリングADC
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.49
Viewing:
製品の詳細
- サンプル・レート:200ksps
- 入力範囲
- ユニポーラ:0V~10V、0V~5V、および0V~4V
- バイポーラ:±10V、±5V、および±3.3V
- シリアルI/O
- 単一5V電源動作
- 消費電力:65mW 標準
- パワーダウン・モード:50μW
- SNR:87dB標準
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスで動作
- 28ピンSSOPパッケージ
- ADS7809とAD977Aの改良品セカンド・ソース
LTC1609は、200ksps、16ビット・シリアル・サンプリングA/Dコンバータで、単一5V電源で動作し、動作時の消費電力はわずか65mW(標準)です。このデバイスは使いやすく、サンプル・ホールド、高精度リファレンス、 スイッチト・キャパシタ逐次比較型A/Dおよび調整された内部クロックを備えています。
入力範囲は、バイポーラ入力が±10V、±5V、および±3.3V に規定され、ユニポーラ入力が0V~10V、0V~5V、および0V~4Vに規定されています。DCスペックの最大値には、全温度範囲での±3LSBのINLと15ビットでミッシング・コードがないことが含まれます。標準SN比は87dBです。
このADCは高速のシリアル・インタフェースを備えています。シリアル出力データは、内部シリアル・シフト・クロックまたは外部シフト・クロックでクロック・アウトすることができます。独立した変換スタート入力(R/C)とデータ・レディ信号(/BUSY)により、FIFO、DSP、マイクロプロセッサに容易に接続できます。
アプリケーション
- 産業用プロセス・コントロール
- 多チャネル・データ収集システム
- PC用高速データ収集
- デジタル信号処理
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1609ACSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609ACSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609AISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609AISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1609CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1609CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1609IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1609ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1609ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1609ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1609ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1609AISW#PBF | 製造中 | |
LTC1609AISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1609CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1609CSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1609ISW#PBF | 製造中 | |
LTC1609ISW#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1609CG#PBF | 製造中 | |
LTC1609CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1609IG#PBF | 製造中 | |
LTC1609IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2338-18 | 製造中 | SNRが100dBで 真の双極性入力範囲が±10.24Vの 18ビット、1Msps、完全差動入力A/Dコンバータ |