LTC1555L
製造中SIM電源およびレベル変換器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
Viewing:
製品の詳細
- 3Vまたは5Vを生成する昇降圧チャージ・ポンプ
- 入力電圧範囲:2.6V~6V
- コントローラ電圧範囲:1.425V~4.4V
- 3Vから5Vへの信号レベル変換器
- すべてのSIM接続ピンで10kV以上のESD保護
- 短絡および過熱保護
- 超低動作電流:40μA
- 超低シャットダウン電流:1μA以下
- ソフトスタートによりターンオン時の突入電流を制限
- 1MHzのスイッチング周波数
- 16ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC1555Lは、低電圧GSMセルラー電話で3Vまたは5Vの加入者識別モジュール(SIM)にインタフェースするのに必要な電源変換およびレベル・シフトを提供します。これらのICは、安定化VCC電源電圧をSIMカードに供給する昇降圧チャージ・ポンプDC/DCコンバータを内蔵しています。入力電圧範囲は2.6Vから6Vで、バッテリへの接続が可能です。出力電圧は3V、5VまたはVINピンへの直結をプログラムすることができます。
内部レベル変換器は、最小1.425Vの電圧で動作するコントローラを3Vおよび5V SIMにインタフェースすることができます。ソフト・スタート機能によりターンオン時の突入電流を制限し、別の低電力DC/DCコンバータから入力が供給されているときの立上げ時の問題を軽減することができます。40μAの動作電流と1μAシャットダウン電流によって、バッテリの寿命を延長できます。小さな16ピン細型SSOPパッケージのためボード面積が少なくてすみ、3個の小型外付けコンデンサしか必要ありません。
アプリケーション
- GSMセルラー電話用SIMインタフェース
- スマート・カード・リーダ
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1555LEGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1555LEGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1555LEGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555LEGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1555LEGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555LEGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1555LEGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555LEGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1555Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める