LTC1446
LTC1446
製造中SO-8パッケージのデュアル12ビット・レール・トゥ・レール、マイクロパワーDAC
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.28
Viewing:
製品の詳細
- デュアルDAC、分解能12ビット
- SO-8パッケージで供給
- レール・トゥ・レール出力アンプ
- 3V動作(LTC1446L):ICC=650μA標準
- 5V動作(LTC1446):ICC=1000μA標準
- リファレンス内蔵
- パワーオン・リセットでDACを0Vにクリア
- 3線式カスケード可能なシリアル・インタフェース
- 最大DNL誤差:0.5LSB
- 低コスト
LTC1446/1446Lは、SO-8パッケージで供給されるデュアル12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。レール・トゥ・レール電圧出力アンプ、内部リファレンス、使いやすい3線式カスケード可能シルアル・インタフェースを内蔵しています。
LTC1446は内部リファレンスと4.095Vフルスケール出力を備え、4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。
LTC1446Lは内部リファレンスと2.5Vフルスケール出力を備え、2.7V~5.5Vの単一電源で動作します。
LTC1446ファミリは消費電流が少ないため、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。これらのDACは、省スペース8ピンSOパッケージおよびPDIPパッケージで供給され、動作に外付け部品は不要です。
アプリケーション
- デジタル較正
- 産業用プロセス・コントロール
- 自動試験装置
- セルラー電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1446CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1446CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1446IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446LCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1446LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446LIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1446LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1446LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1446CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1446CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1446CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCN8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIN8#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1446CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1446CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1446CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446IS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1446LIS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く最新のディスカッション
ltc1446に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める