LTC1285
製造中3Vマイクロパワー・サンプリング12ビット、A/DコンバータSO-8パッケージ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.37
製品の詳細
- 分解能: 12ビット
- 8ピンSOプラスチック・パッケージで供給
- 低コスト
- 低消費電流: 160μA(TYP)
- シャットダウン時の標準消費電流: 1nA
- 保証DNL: ±3/4 LSB(MAX)
- 単一3V~6V電源動作
- 差動入力(LTC1285)
- 2チャネルMUX(LTC1288)
- サンプル&ホールド内蔵
- 変換時間: 100μs
- サンプリング速度:
- 7.5ksps(LTC1285)
- 6.6ksps(LTC1288)
- SPI、Microwire等とコンパチブルのI/O
LTC1285/LTC1288は、3Vマイクロパワーの12ビット逐次比較型サンプリングA/Dコンバータです。変換実行時の消費電力はわずか標準160μAですが、変換を行っていないときは自動的にパワーダウンして、消費電流をさらに標準1nAにまで低減します。これらのデバイスは8ピンSOPで供給され3V~6V電源で動作します。これらの12ビット・スイッチド・キャパシタ逐次比較型ADCには、サンプル&ホールドが内蔵されています。LTC1285は1つの差動アナログ入力を備えています。また、LTC1288はソフトウェアで選択可能な2チャネルMUXを備えています。
内蔵シリアル・ポートにより、3本の伝送線を通してさまざまなマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラへ効率よくデータ転送を行えます。このような伝送機能をマイクロパワー消費電力で実現しているため、リモート配置が可能であり、またアイソレーション・バリアを通したデータ伝送も可能です。
これらの回路は計測アプリケーションで使用したり、外部基準電圧を接続して使用することができます。また、高インピーダンスのアナログ入力および縮小スパン(1.5V以下のフルスケール)で動作可能なため、多くのアプリケーションでセンサやトランスジューサに直接接続でき、利得段を必要としません。
アプリケーション
- ペン入力デジタイザ
- バッテリ動作システム
- リモート・データ収集
- 絶縁型データ収集
- バッテリの監視
- 温度測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1285CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1285CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1285CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1285CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1285CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1285CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1285CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1285IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1285IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1285CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1285CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1285IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1285IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |