LTC1272
製造中12ビット、3μs、250kHz サンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.57
製品の詳細
- AD7572ピン配置
- 12ビット分解能
- 3μs、8μsの変換時間
- オンチップ・サンプル&ホールド
- 最大サンプル・レート 250kHz
- 単一+5V電源動作
- 負電源が不要
- オンチップ25ppm/℃基準電圧
- 消費電力 75mW(TYP)
- 全てのピンでESD保護
- 24ピン・ナローDIPおよびSOパッケージ
LTC1272は、3μs、12ビットの逐次比較型サンプリングA/Dコンバータです。業界標準のAD7572と同じピン配置を持ち、高速変換時間、オンチップ・サンプル&ホールド、および単一電源動作を特長としています。LTBiCMOS™スイッチト・キャパシタ・テクノロジを用いて、高速12ビットADCを高速かつ高精度のサンプル&ホールドおよび精密レファレンスと結合しています。
LTC1272は単一+5V電源で動作しますが、AD7572で要求される+5V/-15V電源でも動作可能です(AD7572の負電源ピン23は、LTC1272では接続されていない)。LTC1272の入力範囲はAD7572と同じ0Vから5Vですが、単一電源動作を実現するため、AD7572の-5.25Vの代りに+2.42Vの基準電圧を供給します。リファレンス・コンデンサの極性を反転させれば、AD7572と差し替えることができ、変換と変換の間に1μsのサンプル&ホールド・アクイジション時間が許容できます。
出力データは12ビット・ワードとして、または2つの8ビット・バイトとして読み出すことができます。これによって、8ビットおよびそれ以上のビット幅のプロセッサに容易にインタフェース可能です。LTC1272はクリスタルまたは外部クロックで使用可能で、使用でき、3μs、8μsのスピード・グレードが用意されています。
アプリケーション
- 高速データ収集
- デジタル信号処理(DSP)
- 多重化データ収集システム
- 単一電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1272-3ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1272-3ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1272-3CCN#PBF | 製造中 | |
LTC1272-8ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1272-8CCN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1272-3ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1272-3ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1272-3CCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1272-3CCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1272-8ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1272-8ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1272-8CCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1272-8CCSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。