LTC1261
製造中スイッチト・キャパシタ・安定化電圧インバータ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
製品の詳細
- 単一正電源から安定化された負電圧を発生
- 3V電源から安定化された–5Vを供給
- 出力がレギュレーション中であることを示すREGピン
- 低出力リップル:5mV(TYP)
- 電源電流:600μA(TYP)
- シャットダウン・モードでは電源電流が5μAに減少
- 最大15mAの出力電流
- 可変または固定出力電圧
- 3または4 個の外付けコンデンサのみ
- SO-8パッケージで供給
LTC1261は、単一正電源から安定化された負電圧を供給するように設計されたスイッチト・キャパシタ電圧インバータです。LTC1261CSは単一3V~8V電源で動作し、–1.25Vから–8Vの可変出力電圧を供給します。内蔵抵抗列により、LTC1261CSは外付け部品なしで、–3.5V、–4V、–4.5V、または–5Vの出力電圧に構成することができます。LTC1261CS8は5V以上の電源を使用するアプリケーションまたは低出力電圧を必要とするアプリケーション用に最適化されています。1個の0.1μFの外付けコンデンサしか必要なく、8ピンのSOパッケージで可変出力電圧または固定出力電圧オプションを提供します。LTC1261CSには、入力電圧に応じて、1個または2個の0.1μFの外付けコンデンサが必要です。両方のバージョンとも、追加の外部入力および出力バイパス・コンデンサが必要になります。ADJ/COMPにオプションの補償コンデンサを使用して、出力電圧のリップルを低減することができます。
LTC1261の各バージョンは、5%の出力レギュレーションを保証しながら最大12mAの出力電流を供給します。LTC1261には、出力が設定された電圧値の5%以内のときに“L”になるオープンドレインのREG出力を備えています。出力リップルは標準で最低5mVです。静止電流は通常動作時には標準で600μA、シャットダウン時には標準で5μAになります。
LTC1261は14ピン・ナロー・ボディSOパッケージおよび8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- GaAs FETバイアス発生器
- 負電源発生器
- バッテリ電源機器
- 単一電源アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1261CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8-4#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8-4#TR | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8-4#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8-4.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261CS8-4.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1261IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1261CS#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4#TR | ||
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1261CS#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1261CS#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1261CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1261IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1261CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4#TR | ||
LTC1261CS8-4#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4.5#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1261IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1261IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1261CS8-4#TR | ||
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LTC1261CS8-4.5#PBF | 製造中 | |
LTC1261CS8-4.5#TRPBF | 製造中 | |
6 4, 2025 - 25_0035 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
LTC1261CS8-4#TR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1261
- LTC1261CS8
- LTC1261CS8-4
- LTC1261CS8-4.5
- LTC1261LCS8
- LTC1261LCS8-4
- LTC1261LCS8-4.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。