LTC1096
製造中マイクロパワー・サンプリング、8ビット シリアルI/O、A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.21
製品の詳細
- 最大消費電流:80μA
- シャットダウン時の標準消費電流:1nA
- 5V動作(LTC1096/LTC1098)
- 3V動作(LTC1096L/LTC1098L)(最小2.65V)
- サンプル・ホールド内蔵
- 変換時間:16μs
- サンプリング・レート:33kHz
- 全温度範囲での全未調整誤差:±0.5LSB
- ほとんどのMPUのシリアルポートおよび全てのMPUのパラレルI/Oポートと3線で直接インタフェース可能
- 8ピンSOプラスチック・パッケージ
LTC1096/LTC1096L/LTC1098/LTC1098Lは、マイクロパワーの8ビットA/Dコンバータで、変換実行時の消費電流はわずか80μAです。変換を行っていないときは自動的にパワーダウンして、消費電流をさらに標準1nAにまで低減します。これらのデバイスは8ピンSOパッケージに収容され、3V(L)バージョンと5Vバージョンがあります。これらの8ビット・スイッチトキャパシタ逐次比較型ADCには、サ ンプル・ホールドが内蔵されています。 LTC1096/LTC1096Lは1つの差動アナログ入力を備えています。また、LTC1098/LTC1098Lはソフトウェアで選択可能な2チャネル・マルチプレクサを備えています。
内蔵シリアル・ポートにより、3本の伝送線を通して様々なマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラへ効率よくデータ転送を行えます。このような伝送機能をマイクロパワー消費電力で実現しているため、リモート配置が可能であり、絶縁バリアを通したデータ伝送も可能です。
これらの回路はレシオメトリック・アプリケーションで使用したり、外部リファレンスを接続して使用することができます。また、高インピーダンスのアナログ入力および縮小スパン(1V以下のフルスケール)で動作可能なため、多くのアプリケーションでセンサやトランスジューサに直接接続でき、利得段を必要としません。
アプリケーション
- バッテリ動作システム
- リモート・データ収集
- バッテリの監視
- バッテリ・ガスゲージ
- 温度測定
- 絶縁型データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1096ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1096ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1096AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1096CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1096IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1096LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1096ACN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096AIN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1096ACN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096AIN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1096ACN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096AIN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096CN8#PBF | 製造中 | |
LTC1096IN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1096ACS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096AIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096IS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1096ACS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096AIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096IS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1096LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1096LIS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |