LT8253
LT8253A

新規設計に推奨

40V USBタイプC電源供給昇降圧コントローラ

製品モデル
20
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 独自の低EMI昇降圧アーキテクチャ
  • 広い入力範囲:4V~40V
  • 同期スイッチ:最大効率98%
  • 出力電圧レギュレーション:±1.5%
  • 単一出力はタイプCポート1、最大100Wをサポート
  • 出力チャンネル有効化機能
  • 外部同期および拡散スペクトラム付きのプログラマブルなスイッチング周波数
  • 過電流、過電圧、短絡保護
  • 側面からハンダ付け可能28ピン付きQFNパッケージを採用
  • AEC-Q100品質評価進行中
LT8253
LT8253A
40V USBタイプC電源供給昇降圧コントローラ
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8253
  • LT8253A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC3004A

LT8253デモ用ボード | 40V USBタイプC電源供給4スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

デモ回路DC3004Aは、LT8253を備えた40V 4スイッチ昇降圧コントローラで、最大60Wの出力電源機能に対応するオートモーティブUSB-C PD充電アプリケーション向けに構成されています。VINが9V~18Vの場合、USB-Cポートで接続されたデバイスに、最大3A、3.3V~21Vの電圧で電源を供給します。DC3004Aは、出力電源機能を抑制した状態では最小6VINで動作します。また、最大36Vの入力トランジェント条件で動作を続けることができます。DC3004Aは、400kHzのスイッチング周波数で動作し、EMI低減のためにスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を備えています。SSFMを有効化することで、DC3004Aから発生したEMIをCISPR 25クラス5制限未満に下げることができます。

LT8253の動作入力電圧範囲は4V~40Vです。出力を昇圧、降圧、または4スイッチ昇降圧コントローラとして調整できます。スイッチング周波数を150kHz~650kHzの範囲で調整でき、外付け周波数同期機能または±15%の拡散スペクトラム周波数変調のオプションを備えています。

DC3004Aでは、最新のUSBタイプCおよびPD規格に準拠するために、接続されたUSB-CデバイスとLT8253電源回路間のインターフェースにCypress Semiconductor製CCG3PA USB-Cポート・コントローラ(CYPD3196)を採用しています。このポート・コントローラ・デバイスは、LT8253のINTVCCピンから直接給電されます。CCG3PAは、接続されたデバイスとDC3004A間の電力ネゴシエーションを容易にするほか、FBデバイダでの電圧を調整し、それに応じて出力電圧を設定します。LT8253+CCG3PAシステムは、計測された動作パラメータに基づいてボードの入力電圧、出力電圧と電流、および計測された温度を監視するため、出力電源機能の調整に加えて、過剰な出力電圧、出力電圧の低下、および過電流の際の保護に役立ちます。

デモ回路にはファームウェアが予めロードされており、最新のUSB PD 3.0プロトコルを使用して最大60Wの出力電流をサポートするよう構成されています。提供されるPDO/PPS出力構成オプションは以下の通りです:

  • PDO:5V(3A)、9V(3A)、15V(3A)、20V(3A)
  • PPS:3.3~11V(3A)、3.3~16V(3A)、3.3~21V(3A)

DC3004Aのファームウェアは、BC 1.2、QC 4.0 & 3.0、AFC、Apple 2.4A充電規格など従来の充電プロトコルもサポートする構成になっています。ファームウェアを更新することで、異なるPDO電圧レベルや電源レベルをサポートすることができます。サポートについては、出荷時アプリケーション担当者にお問い合わせください。

LT8253のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、このDC3004A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8253JUFDMは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチック・サイド・ウェッタブルQFN(UFDM)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのPCボードレイアウトチェックリストのセクションを参照してください。

eval board
DC2949A

LT8253Aデモ | 40V USBタイプC電源供給2MHz 4スイッチ昇降圧コントローラ

製品詳細

デモ回路2949Aは、LT8253Aを備えた40V 4スイッチ昇降圧コントローラで、最大45Wの出力電源機能に対応するオートモーティブUSB-C PD充電アプリケーション向けに構成されています。LT8253Aは、VINが9V~18Vの場合、USB-Cポートで接続されたデバイスに、最大3A、3.3V~16Vの電圧で電源を供給します。DC2949Aは、出力電源機能を抑制した状態では最小6Vの入力で動作します。また、最大36Vの入力トランジェント条件で動作を続けることができます。DC2949Aは、2MHzのスイッチング周波数で動作し、EMI低減のためにスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を備えています。

LT8253Aの動作入力電圧範囲は4V~40Vです。LT8253Aは、出力を昇圧、降圧、または4スイッチ昇降圧コントローラとして調整できます。LT8253Aは、スイッチング周波数を600kHz~2MHzの範囲で調整でき、外付け周波数同期機能または±25%の拡散スペクトラム周波数変調のオプションを備えています。

DC2949Aでは、最新のUSBタイプCおよびPD規格に準拠するために、接続されたUSB-CデバイスとLT8253A電源回路間のインターフェースにUSB-Cポート・コントローラ(CYPD3196)を採用しています。このポート・コントローラ・デバイスは、LT8253AのINTVCCピンから直接給電されます。このポート・コントローラは、接続されたデバイスとDC2949A間の電力ネゴシエーションを容易にするほか、FBデバイダでの電圧を調整し、それに応じて出力電圧を設定します。LT8253Aシステムは、計測された動作パラメータに基づいてボードの入力電圧、出力電圧と電流、および計測された温度を監視するため、出力電源機能の調整に加えて、過剰な出力電圧、出力電圧の低下、および過電流の際の保護に役立ちます。

DC2949Aにはファームウェアが予めロードされており、最新のUSB PD 3.0プロトコルを使用して最大45Wの出力電流をサポートするよう構成されています。提供されるPDO/PPS出力構成オプションは以下の通りです。

PDO: 5V AT 3A, 9V AT 3A, 15V AT 3A
PPS:3.3V~5.9V(3A)、3.3~11V(3A)、3.3~16V(3A)

DC2949Aのファームウェアは、BC 1.2、QC 4.0および3.0、AFC、Apple 2.4A充電規格など従来の充電プロトコルもサポートする構成になっています。ファームウェアを更新することで、異なるPDO電圧レベルや電源レベルをサポートすることができます。サポートについては、出荷時アプリケーション担当者にお問い合わせください。

LT8253Aのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2949A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8253AJUFDMは、熱強化型露出グラウンド・パッドが付いた28ピン・プラスチック・サイド・ウェッタブルQFN(UFDM)パッケージで組み立てられています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。データシートのPCボードレイアウトチェックリストのセクションを参照してください。

DC3004A
LT8253デモ用ボード | 40V USBタイプC電源供給4スイッチ昇降圧コントローラ
DC2949A
LT8253Aデモ | 40V USBタイプC電源供給2MHz 4スイッチ昇降圧コントローラ

最新のディスカッション

最近表示した製品