LT6376

新規設計に推奨

同相電圧範囲が±230V、G = 10の差電圧アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 同相電圧範囲:±230V
  • 入力換算ノイズ:105nV/√H(z 抵抗分割比 = 3.1)
  • CMRR:最小90dB
  • 最大利得誤差:0.0075%(75ppm)
  • 利得誤差ドリフト:最大1ppm/°C
  • 利得非直線性:最大2ppm
  • 広い電源電圧範囲:3.3V~50V
  • レール・トゥ・レール出力
  • 電源電流:350μA
  • 内部抵抗分割器の比を選択可能
  • 入力オフセット電圧:最大200μV
  •  –3dB帯域幅:300kH(z 抵抗分割比 = 3.1)
  •  –3dB帯域幅:160kH(z 抵抗分割比 = 10.3)
  • 規定温度範囲:–40°C~125°C
  • 低消費電力のシャットダウン時電流:20μA(DFNパッケージのみ)
  • 省スペースのMSOPおよびDFNパッケージ
LT6376
同相電圧範囲が±230V、G = 10の差電圧アンプ
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
  • LT6376

LT6376 Online Design Tool - BETA

Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション