LT5568-2
LT5568-2
製造中GSM/EDGEに最適化された高直線性ダイレクト直交変調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.71
Viewing:
製品の詳細
- 850MHz~965MHzに最適化されたイメージ除去
- 高いOIP3:900MHzで+22.9dBm
- 5MHzオフセットでの低い出力ノイズ・フロア:
- RFなし:-159.4dBm/Hz
- POUT = 4dBm:-153dBm/Hz
- LOバッファとLO直交位相ジェネレータを内蔵
- 50ΩAC結合シングルエンドLOおよびRFポート
- ベースバンド入力への50ΩDCインターフェイス
- 低いキャリア・リーク:900MHzで-43dBm
- 高いイメージ除去比:900MHzで-52dBc
- 16ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LT5568-2は、ワイヤレス・インフラストラクチャなどの高性能ワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたダイレクトI/Q変調器です。このデバイスにより、差動ベースバンドIおよびQ信号を使用してRF信号を直接変調することができます。このデバイスはGSM、EDGE、CDMA、CDMA2000など、850MHz~965MHz帯域で動作するシステムをサポートしています。このデバイスは、90°位相シフトされた信号をIおよびQ入力に印加することにより、イメージ除去アップコンバーティング・ミキサとしても構成可能です。I/Qベースバンド入力は、二重平衡ミキサを交替でドライブする電圧-電流コンバータで構成されています。これらのミキサの出力は合計されて内蔵のRFトランスに印加され、トランスは差動ミキサ信号を50Ωシングルエンド出力に変換します。4つの平衡型IおよびQベースバンド入力ポートは、約0.5Vの同相電圧レベルでソースからDC結合されるように設計されています。LOパスは、シングルエンド入力を備えたLOバッファと、ミキサに対するLOドライブを生成する高精度直交ジェネレータで構成されています。電源電圧範囲は4.5V~5.25Vです。
アプリケーション
- GSM/セルラー帯域向けインフラストラクチャ送信
- セルラー帯域向けイメージ除去アップコンバータ
- 700MHz~1050MHzローカル発振信号向け低ノイズ可変位相シフタ
- RFIDリーダ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5568-2EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5568-2EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
LT5568-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める