LT5520
製造中1.3GHz~2.3GHz高直線性アップコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.75
製品の詳細
- 広いRF出力周波数範囲:1.3GHz~2.3GHz
- 入力IP3:1.9GHzで15.9dBm(標準)
- RF出力トランス内蔵
- 外部LOまたはRFマッチングが不要
- シングルエンドLOおよびRF動作
- LOバッファ内蔵:-5dBmのドライブ・レベル
- 低いLO-RFリーク:-41dBm(標準)
- 広いIF周波数範囲:DC~400MHz
- オフ状態リーク電流を低く抑えるイネーブル機能
- 単一5V電源
- 小型16ピンQFNプラスチック・パッケージ
LT5520は、無線およびケーブル・インフラストラクチャ伝送アプリケーションの高直線性要件を満たすように設計されたミキサです。内部でマッチングされた高速LOアンプが二重平衡ミキサのコアをドライブするので、低消費電力のシングルエンドLOソースを使用可能です。RF出力トランスを内蔵しているので、RF出力にマッチング部品を外付けする必要がなく、システム・コスト、部品数、ボードスペース、システムレベルの変動を低減することができます。IFポートは広範囲の周波数に容易にマッチングできるので、様々なアプリケーションに使用できます。
LT5520ミキサは、IF入力信号レベルが-10dBmの場合に1.9GHzで標準15.9dBmの入力3次インターセプト・ポイントを達成します。入力1dB圧縮ポイントは標準4dBmです。このデバイスに必要なものは単一5V電源だけです。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
- ケーブル・ダウンリンク・インフラストラクチャ
- Point-to-Pointデータ通信
- 高直線性周波数変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5520EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5520EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く