LT5518
LT5518
最終販売1.5GHz~2.4GHz高直線性ダイレクト直交変調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- LT5528の高入力インピーダンス・バージョン
- 1.5GHz~2.4GHzへのダイレクトコンバージョン
- 高いOIP3:2GHzで22.8dBm
- 20MHzオフセットでの低い出力ノイズ・フロア:
- RFなし:-158.2dBm/Hz
- POUT = 4dBm:-152.5dBm/Hz
- 4チャネルW-CDMA ACPR:2.14GHzで-64dBc
- LOバッファとLO直交位相ジェネレータを内蔵
- 50ΩAC結合シングルエンドLOおよびRFポート
- 低いキャリア・リーク:2GHzで-49dBm
- 高いイメージ除去比:2GHzで40dB
- 6ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LT5518は、ワイヤレス・インフラストラクチャなどの高性能ワイヤレス・アプリケーション向けに設計されたダイレクトI/Q変調器です。このデバイスにより、差動ベースバンドIおよびQ信号を使用してRF信号を直接変調することができます。このデバイスはPHS、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMAなどのシステムをサポートしています。このデバイスは、90°位相シフトされた信号をIおよびQ入力に印加することにより、イメージ除去アップコンバーティング・ミキサとしても構成可能です。高インピーダンスのI/Qベースバンド入力は、二重平衡ミキサを交替でドライブする電圧-電流コンバータで構成されています。これらのミキサの出力は合計されて内蔵のRFトランスに印加され、トランスは差動ミキサ信号を50Ωシングルエンド出力に変換します。平衡型IおよびQベースバンド入力ポートは、約2.1Vの同相電圧レベルでソースからDC結合されるように設計されています。LOパスは、シングルエンド入力を備えたLOバッファと、ミキサに対するLOドライブを生成する高精度直交ジェネレータで構成されています。電源電圧範囲は4.5V~5.25Vです。
アプリケーション
- DCS、PCSおよびUMTS帯域向けインフラストラクチャ送信
- DSC、PCSおよびUMTS帯域向けイメージ除去アップコンバータ
- 1.6GHz~2.4GHzローカル発振信号向け低ノイズ可変位相シフタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5518EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5518EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0058 Obsolescence of Generics LT5500/LT5511/LT5515/LT5518/LT5528/LT5558/LT5571/LTC5544 |
||
LT5518EUF#PBF | 最終販売 | |
LT5518EUF#TRPBF | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
lt5518に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める