LT5517
LT5517
製造中40MHz~900MHz直交復調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.15
Viewing:
製品の詳細
- RF入力周波数範囲:40MHz~900MHz
- 高いIIP3:800MHzで21dBm
- 高いIIP2:800MHzで58dBm
- I/Q利得ミスマッチ:0.3dB(最大)
- I/Q位相ミスマッチ:0.7°
- ノイズ・フィギュア:800MHzで12.4dB
- 変換利得:800MHzで3.3dB
- ベースバンド帯域幅:130MHz
- 50Ωにマッチングされたシングルエンド2XLO入力
- シャットダウン・モード
- 露出パッド付き16ピンQFN(4mm×4mm)パッケージ
LT5517は、広いダイナミックレンジが重視される高直線性レシーバ・アプリケーションに対して最適化された40MHz~900MHz直交復調器です。このデバイスは、最大130MHzの帯域幅でRFまたはIF信号がIおよびQベースバンド信号に直接変換される通信レシーバに適しています。LT5517は平衡型IおよびQミキサ、LOバッファ・アンプに加え、内蔵の2分割回路から派生する高精度広帯域直交ジェネレータを内蔵しています。
LT5517は、全周波数範囲で優れた直線性と低ノイズ特性を達成します。バランスの取れた2分割回路によって高精度の直交LOキャリアを生成し、IミキサとQミキサをドライブします。このため、IチャネルとQチャネルの出力は振幅のマッチングが良好で、位相が90°ずれています。また、LT5517は全周波数範囲にわたり2XLOポートで優れた50Ωインピーダンス・マッチングを提供します。
アプリケーション
- 無線インフラストラクチャ
- 高直線性直接変換I/Qレシーバ
- 高直線性I/Q復調器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5517EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT5517EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く