LT3651-8.2

新規設計に推奨

モノリシック4A高電圧2セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:9V~32V(絶対最大定格:40V)
  • プログラム可能な充電電流:最大4A
  • 充電終了を選択可能:C/10または内部終了タイマ
  • 動的な充電レート設定/ソフトスタート
  • プログラム可能な入力電流制限
  • フロート電圧精度:±0.5%
  • 充電電流精度:±7.5%
  • C/10検出精度:±4%
  • NTC抵抗による温度モニタ
  • フロート電圧の97.5%で自動再充電
  • フロート電圧の70%未満で自動プリコンディショニング
  • 自動リセット付きの不良バッテリ検出
  • 平均電流モード、同期整流式スイッチャ
  • ユーザーがプログラム可能な周波数
  • 高さの低い(0.75mm) 5mm × 6mm 36ピンQFN パッケージ
LT3651-8.2
モノリシック4A高電圧2セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
12V to 32V 2-Cell 4A Charger Efficiency, Power Loss vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2943 製造中 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1484A-A

LT3651EUHE-8.4 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li-Ion Charger

製品詳細

Demonstration circuit 1484A-A is a 4A high voltage 2-Cell Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-8.4. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

eval board
DC1484A-B

LT3651EUHE-8.2 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li Ion Charger

製品詳細

Demonstration circuit 1484A-B is a 4A high voltage 2-Cell Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-8.2. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning.

DC1484A-A
LT3651EUHE-8.4 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li-Ion Charger
DC1484A-A - Schematic
DC1484A-B
LT3651EUHE-8.2 Demo Board | 12V to 32VIN, 4A Synchronous Buck 2-Cell Li Ion Charger
DC1484A-A - Schematic

最新のディスカッション

lt3651-8.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品