LT3587
LT3587
製造中高電圧モノリシック反転コンバータおよびデュアル昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品の詳細
- CCD、LCD、LEDバックライトおよびOLEDアプリケーションに最適
- 1セル・リチウムイオン・バッテリから15V(50mA)、-8V(100mA)、20V(20mA)を容易に生成
- VIN範囲:2.5V~6V
- 広い出力範囲:昇圧コンバータは32Vまで、反転コンバータは-32Vまで
- 昇圧チャネルの出力切断
- Boost3出力ピンにより、「1線電流源」の電圧設定/電流設定が可能
- フォールトI/Oピン・インジケータを使用した過負荷フォールト保護
- ソフトスタートとイネーブルを組み合わせたピン
- 3mm×3mmの小型20ピンQFNパッケージ
LT3587は正の高電圧電源を2個、負の高電圧電源を1個必要とするアプリケーション向けにワンチップ・ソリューションを提供します。入力電圧範囲が2.5V~6Vなので、様々なバッテリ駆動システムに最適です。
1本の抵抗で3つの出力電圧レベルとBoost3の出力電流を設定します。インテリジェント・ソフトスタート機能により、1個のコンデンサを使用してBoost1出力、続いて負電圧出力の順番でソフトスタートすることができます。また、内部シーケンシング回路により、Boost1出力が最終値の87%に達するまでは反転コンバータはディスエーブルされています。
LT3587はすべてのパワースイッチ、ソフトスタート回路、出力切断回路を3mm×3mmの小型QFNパッケージに搭載しています。集積度が高く、小型の外付け部品を使用するので、スペースが制限されたアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- デジタル・スチールおよびビデオ・カメラ
- スキャナおよびディスプレイ・システム
- PDA、携帯電話、ハンドヘルド・コンピュータ
- LEDバックライトおよびOLEDディスプレイ・ドライバ
- CCDイメージャのバイアス
- 一般の高電圧電源のバイアス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3587EUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3587EUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3587
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3587に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める