LT3469

製造中

昇圧レギュレータ付きピエゾ・マイクロアクチュエータ・ドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • アンプ
    •  電流制限:±40mA(標準)
    •  入力同相範囲:0V~10V
    •  出力電圧範囲:1V~(VCC - 1V)
    •  高インピーダンス出力を備えた差動利得段(gm段)
    •  VCCからの消費電流:2mA
    •  無負荷利得:30,000(標準)
  • スイッチング・レギュレータ
    •  最大35VのVCCを生成
    •  広い動作電源電圧範囲:2.5V~16V
    •  高いスイッチング周波数:1.3MHz
    •  ショットキー・ダイオード内蔵
    •  小型の外付け部品
    •  内部補償付き電流モード・スイッチャ
    •  高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LT3469
昇圧レギュレータ付きピエゾ・マイクロアクチュエータ・ドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3469
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC630A

LT3469ETS8 | Piezoceramic Microactuator Driver with Boost Regulator, INPUT+, 0V to 3V, VIN = 5V or 12V, VOUT = 1V to 33V

製品詳細

DC630A: Demo Board for the LT3469 Piezo Microactuator Driver with Boost Regulator.

DC630A
LT3469ETS8 | Piezoceramic Microactuator Driver with Boost Regulator, INPUT+, 0V to 3V, VIN = 5V or 12V, VOUT = 1V to 33V

最新のディスカッション

最近表示した製品