LT3046

新規設計に推奨

20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、リニア・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低RMSノイズ:0.8μVRMS(10Hz~100kHz) 
  • 超低ノイズ:2.2nV/√Hz(10kHz時) 
  • 超低1/Fノイズ:2.5μVP-P(0.1Hz~10Hz) 
  • 超高PSRR:82dB(1MHz時) 
  • 出力電流:200mA 
  • 広い入力電圧範囲:2.2V~20V 
  • 単一コンデンサによるノイズとPSRRの改善 
  • SETピン電流:100μA、±0.5%の初期精度
  • 単一抵抗による出力電圧のプログラミング
  • プログラマブルな電流制限
  • 低ドロップアウト電圧:300mV
  •  出力電圧レンジ:0.2V~19V
  •  プログラマブルなパワー・グッド
  • 高速スタートアップ機能
  • 高精度イネーブル/UVLO
  • 並列化によるノイズ低減と大電流化が可能
  • フォールドバックによる電流制限機能を搭載 
  • 最小出力コンデンサ:4.7μFセラミック
  • 小型、低背型12ピン、3mm × 3mm、DFNパッケージ
LT3046
20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、リニア・レギュレータ
LT3046 Typical Application LT3046 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3046
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
LT3046EVK

LT3046(20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、リニア・レギュレータ)の評価用キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3.8V~20V
  • 抵抗プログラム式の3.32V出力電圧
  • 最大出力電流:200mA
  • ノイズおよびPSRR測定用のBNCコネクタ
  • 抵抗プログラム式のパワー・グッド
  • 抵抗で設定可能な電流制限、電流モニタリング、およびUVLO
  • 熱特性が改善された12ピン、3mm × 3mm DFNパッケージ

製品詳細

LT3046評価用キット(EVキット)には、LT3046(20V、200mA、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)、低ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータ)が搭載されています。

LT3046評価用ボードは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3046の最大出力電流は200mAです。このレギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とし、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。

内蔵保護機能には、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、フォールドバックによる内部電流制限、ヒステリシスによる熱制限が含まれています。

LT3046の詳細については、LT3046のデータシートを参照してください。LT3046 EVキットを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT3046のデータシートも参照してください。

LT3046 EVキットのLT3046では、ICの下側にパッドが露出した12ピン、3mm x 3mm、プラスチック製デュアルフラット・リードなし(DFN)パッケージを使用しています。最大の熱性能を得るため、ボードを適切にレイアウトすることが重要です。

設計ファイルは、LT3046 EVキットのページで入手できます。

LT3046EVK
LT3046(20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR、リニア・レギュレータ)の評価用キット
LT3046EVKIT Board Photo Angle LT3046EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

lt3046に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品