LT3015

新規設計に推奨

高精度電流制限機能を備えた、低ノイズの1.5A負電圧リニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:1.5A
  • ドロップアウト電圧:310mV
  • フォールドバック付き高精度電流制限
  • 低出力ノイズ:60μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 低静止電流:1.1mA
  • 正または負の高精度シャットダウン・ロジック
  • 高速過渡応答
  • 広い入力電圧範囲:-1.8V~-30V
  • 調整可能な出力電圧範囲:-1.22V~-29.3V
  • 固定出力電圧:-2.5V、-3V、-3.3V、-5V、-12V、-15V
  • ドロップアウト時の静止電流を制限
  • シャットダウン時の静止電流:<1μA
  • 10μFの出力コンデンサで安定
  • セラミック、タンタルまたはアルミ電解コンデンサで安定
  • ヒステリシス付き熱制限
  • 逆出力保護
  • 5ピンTO-220、DD-Pak、熱特性が改善された12ピンMSOP、および8ピン3mm × 3mm × 0.75mm DFNパッケージ
LT3015
高精度電流制限機能を備えた、低ノイズの1.5A負電圧リニア・レギュレータ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4261 製造中 A/DコンバータとI2Cモニタ機能を内蔵した負電圧Hot Swapコントローラ
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3090 新規設計に推奨 電流制限をプログラム可能な-36V、600mA負電圧リニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3015
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1728A

LT3015 Demo Board | Low Noise, Negative Linear Regulator, Precision Current Limit, –1.8V ≤ VIN ≤ –30V, VOUT = –1.22/–2.5/–5/–12/–15V @ 1.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1728A is an adjustable 1.5A negative linear regulator featuring the LT3015. This device supplies up to 1.5A of output current at a typical dropout voltage of 300mV. Operating quiescent current is typically 1.1mA and drops to < 1μA in shutdown. Quiescent current is also well controlled in dropout. In addition to fast transient response, the LT3015 exhibits very low output noise, making it ideal for noise-sensitive applications. A key feature of the LT3015 is the capability to supply a wide output voltage range. The DC1728A can be set to –1.22V, –2.5V, –5.0V, –12.0V, –15.0V, as well as a user selectable value.

DC1728A
LT3015 Demo Board | Low Noise, Negative Linear Regulator, Precision Current Limit, –1.8V ≤ VIN ≤ –30V, VOUT = –1.22/–2.5/–5/–12/–15V @ 1.5A

最新のディスカッション

最近表示した製品