LT3013B
LT3013B
新規設計に推奨PWRGD付き250mA、4V~80V低損失マイクロパワー・リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4V~80V
- 低消費電流:65μA
- 低損失電圧:400mV
- 出力電流:250mA
- 保護ダイオード不要
- 1.24V~60Vの可変出力
- 3.3μFの出力コンデンサで安定
- アルミニウム、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定
- 逆バッテリ保護機能
- 出力から入力への逆電流なし
- 熱制限
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージ
LT3013Bは、400mVの損失電圧で250mAの出力電流を供給可能な、高電圧、マイクロパワー、低損失リニア・レギュレータです。低消費電流(動作時65μA)により、バッテリ駆動システムや高電圧システムでの使用に最適です。消費電流はドロップアウト時にも充分に制御されます。
LT3013Bは出力の安定化を知らせるPWRGDフラグを搭載しています。安定化出力レベルに達してからフラグを表示するまでの遅延時間は、1個のコンデンサで設定できます。また、LT3013Bは非常に小さい出力コンデンサを使用して動作することができます。ほとんどの従来デバイスは安定するのに10μF~100μFを必要としますが、LT3013Bはわずか3.3μFの出力コンデンサで安定します。小型のセラミック・コンデンサを使用可能で、他のレギュレータのようにシリーズ抵抗(ESR)を追加する必要はありません。内部保護回路は逆バッテリ保護、電流制限、熱制限、逆電流保護を行います。
このデバイスは1.24Vのリファレンス電圧による可変出力電圧を供給します。 LT3013Bレギュレータは熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと高さの低い(0.75mm)12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージで供給され、どちらも優れた熱特性を実現します。
Shutdown Pin | |
LT3013 | Yes |
LT3013B | Yes |
- 低電流高電圧レギュレータ
- バッテリ駆動システム用レギュレータ
- テレコム・アプリケーション
- 車載アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3013BEDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3013BEDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3013BEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3013BEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3013BEFE#PBF | 製造中 | |
LT3013BEFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3013
- LT3013B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3013Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める