LT3012B
LT3012B
新規設計に推奨250mA、4V~80V低ドロップアウトマイクロパワー・リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.54
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4V~80V
- 低消費電流:40µA
- 低ドロップアウト電圧:400mV
- 出力電流:250mA
- 保護ダイオードが不要
- 可変出力電圧:1.24V~60V
- 3.3µFの出力コンデンサで安定動作
- アルミ電解、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定動作
- バッテリ逆接続保護
- 出力から入力への逆電流なし
- 熱制限
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージと12ピン (4mm×3mm) DFNパッケージ
LT3012Bは高電圧マイクロパワーの低ドロップアウト・リニア・レギュレータです。このデバイスは400mVのドロップアウト電圧で250mAの出力電流を供給できます。バッテリ駆動または高電圧システムで使用するように設計されており、消費電流が低いので(動作時40µA)、LT3012Bはこれらの用途に最適です。消費電流はドロップアウト状態でも十分制御されています。
LT3012Bの他の特長として、非常に小さな出力コンデンサで動作可能です。このレギュレータはわずか3.3µFを出力に使えば安定して動作します。従来のほとんどのデバイスは安定動作に10µF~100µFが必要です。直列抵抗(ESR)の必要なしに、小型セラミック・コンデンサを使用することができます(他のレギュレータでは一般に直列抵抗が必要です)。内部保護回路として、バッテリ逆接続保護、電流制限、熱制限および逆電流保護が備わっています。
このデバイスは1.24Vの基準電圧を使った可変出力を備えています。LT3012Bレギュレータは、熱特性を改善するための露出パッド付きの16ピンTSSOPパッケージと12ピンの高さの低い (0.75mm) (4mm×3mm) DFNパッケージで供給されます。
Shutdown Pin | |
LT3012 | Yes |
LT3012B | No |
アプリケーション
- 低電流高電圧レギュレータ
- バッテリ駆動システム用レギュレータ
- テレコム・アプリケーション
- 車載アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3012BEDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3012BEDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3012BEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3012BEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3012BEFE#PBF | 製造中 | |
LT3012BEFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3012
- LT3012B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3012Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める