LT3007
LT3007シリーズ
新規設計に推奨静止電流が3μAでフォルト耐性のある20mA/45V低ドロップアウト・リニア・レギュレータ
Viewing:
製品の詳細
- FMEAフォルト耐性:
- 隣接ピンが短絡しているか、ピンがフロート状態のままの場合でも 出力はレギュレーション電圧以下の状態を維持
- 超低静止電流:3μA
- 入力電圧範囲:2.0V~45V
- 出力電流:20mA
- ドロップアウト電圧:300mV
- 可変出力(VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定出力電圧の種類:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 出力の許容範囲:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
- 低ESRのセラミック出力コンデンサ(最小2.2μF)で安定
- シャットダウン電流:<1μA
- 電流制限による保護
- 逆バッテリ保護
- 熱制限による保護
- TSOT-23パッケージ
LT3007シリーズは、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧(LDO)リニア・レギュレータです。このデバイスは、300mVのドロップアウト電圧で20mAの出力電流を供給します。無負荷時の静止電流は3μAです。グランド・ピン電流は、負荷が増加しても出力電流の5%未満に維持されます。シャットダウン時の静止電流は1μA未満です。
LT3007レギュレータは、低ESRのセラミック・コンデンサを使用して安定性とトランジェント応答を最適化しますが、必要な最小容量はわずか2.2μFです。他のレギュレータでよくあるようなESRの追加は必要ありません。電流制限、熱制限、逆バッテリ保護、逆電流保護などの保護回路を内蔵しています。
LT3007シリーズは、中程度の出力駆動機能に加えて超低スタンバイ消費電力が必要なアプリケーションに最適です。このデバイスには、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5Vの固定出力電圧バージョンと出力電圧範囲が0.6V~44.5Vの可変出力電圧バージョンがあります。LT3007は、熱特性が改善された8ピンTSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車
- 低電流のバッテリ駆動システム
- キープアライブ電源
- 遠隔監視
- 電気、ガス、水道などのメータ
- 低消費電力の産業用アプリケーション
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3007
- LT3007-1.2
- LT3007-1.5
- LT3007-1.8
- LT3007-2.5
- LT3007-3.3
- LT3007-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。