LT3002
新規設計に推奨光アイソレータ不要の36V、10W絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.30
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4V~36V
- 3.6A、65V DMOSパワー・スイッチ内蔵
- 低静止電流
- 高負荷時は準共振境界モード動作
- 軽負荷時は低リップル・バースト・モード®動作
- 最小負荷:<全出力時の0.5%(代表値)
- 出力電圧レギュレーション用のトランスの3次巻線または光アイソレータ不要
- 高精度のEN/UVLO閾値およびヒステリシス
- 出力ダイオードの温度補償
- 出力短絡保護
- 熱強化型8ピンSOパッケージ
LT3002は、モノリシック・マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータです。この部品は、一次側のフライバック波形から絶縁型出力電圧を直接サンプリングすることで、レギュレーション用の3次巻線や光アイソレータが不要となっています。出力電圧は、2つの外付け抵抗と3つ目のオプション温度補償抵抗によりプログラムされます。境界モード動作では、優れた負荷レギュレーションにより、小型の磁気ソリューションが実現します。低リップル・バースト・モード動作では、軽負荷状態で出力電圧リップルを最小限に抑えながら高い効率が維持されます。3.6A、65VのDMOSパワー・スイッチに加えて、すべての高電圧回路とコントロール・ロジックを熱強化型8ピンSOパッケージに内蔵しています。
LT3002は、4V~36Vの入力電圧範囲で動作し、最大10Wの絶縁型出力電力を供給します。高い集積度と境界モード、低リップル・バースト・モードの使用により、使いやすく部品点数の少ない、高効率の絶縁型電力供給用アプリケーション・ソリューションが実現します。
アプリケーション
- 絶縁型オートモーティブ、工業用、医療用電源
- 絶縁型補助/ハウス・キーピング電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3002ES8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT3002ES8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT3002IS8E#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) | ||
LT3002IS8E#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3002 Demo Circuit - µPower No-Opto Isolated Flyback Converter (10-30V to 12V @ 1A)
- LT3002 - Switching Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3002
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。