LT1947
LT1947
製造中TFT-LCDパネル用、可変出力トリプル・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
Viewing:
製品の詳細
- 高さ1.2mm以下の完全なソリューション
- 3.3Vまたは5V電源から3つの出力を生成
- 外部設定可能なVON遅延
- 固定周波数低ノイズ出力
- セラミック・コンデンサを使用可能
- 3MHzのスイッチング周波数で動作
- 高速過渡応答
- 外部部品がほとんど不要
- 入力電圧範囲:2.7V~6V
- 可変のAVDDおよびVON電圧
- 小型10ピンMSOP、熱特性改善型10ピンMSOPパッケージ
LT1947は、TFT-LCDパネル用に設計された高集積の複数出力DC/DCコンバータです。
このデバイスは2つの独立したスイッチング・レギュレータを内蔵しています。メイン・ レギュレータは最大30Vの昇圧電圧を生成可能な1.1Aスイッチを搭載し、可変出力電圧を 生成します。もう1つのレギュレータも最大30Vの可変出力を生成し、正バイアス用に 10mAを供給可能です。負バイアス電圧は、メイン・スイッチ・ノードから分離したシ ンプ ルなレベル・シフト・チャージ・ポンプによって生成されます。AVDDが最終値に達してからVONピンの立ち上がりエッジまでの遅延時間は、外付けコンデンサで設定します。
3MHzのスイッチング周波数により、すべてにわたり高さの低い小型のチップ・インダクタやコンデンサを使用できるので、全部品の高さが1.2mm以下に抑えられ、低ノイズで低コストのトータル・ソリューションが提供されます。入力電圧2.7V~8Vで動作し、10ピンMSOP、熱特性改善型10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- TFT-LCDノートブック・ディスプレイ・パネル
- TFT-LCDデスクトップ・モニタ・ディスプレイ・パネル
- デジタル・カメラ
- ハンドヘルド・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1947EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1947EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1947EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1947EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1947EMS#PBF | 製造中 | |
LT1947EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#PBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT1947EMS#PBF | 製造中 | |
LT1947EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#PBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1947EMS#PBF | 製造中 | |
LT1947EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#PBF | 製造中 | |
LT1947EMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1947
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。