LT1945
製造中デュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.49
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電流:
- アクティブ・モード時20μA
- シャットダウン・モード時 1μA以下
- 1.2Vという低いVINで動作
- 低VCESATスイッチ:250mV@300mA
- 小型の表面実装部品を使用
- 高出力電圧:最大±34V
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LT1945は10ピンMSOPパッケージのデュアル・マイクロパワーDC/DCコンバータです。各コンバータが350mAの電流制限と1.2V~15Vの入力電圧範囲で設計されているので、広範なアプリケーションに最適です。いずれのコンバータも無負荷時の消費電流がわずか20μA、シャットダウン時には0.5μAまで低減されます。電流制限された固定オフタイム制御回路によって動作電流が節減され、広い負荷電流範囲で高い効率を維持できます。また、36Vスイッチを内蔵しているので、高価なトランスを使用せずに最大±34Vという高い電圧出力を容易に生成できます。LT1945はオフタイムが400nsと短いので、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。このため、スペースの限られたアプリケーションで実装面積とコストを最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- 小型TFT LCDパネル
- ハンドヘルド・コンピュータ
- バッテリ・バックアップ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1945EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1945EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1945IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1945IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1945EMS#PBF | 製造中 | |
LT1945EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1945IMS#PBF | 製造中 | |
LT1945IMS#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT1945EMS#PBF | 製造中 | |
LT1945EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1945IMS#PBF | 製造中 | |
LT1945IMS#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT1945EMS#PBF | 製造中 | |
LT1945EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1945IMS#PBF | 製造中 | |
LT1945IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1945EMS#PBF | 製造中 | |
LT1945EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT1945IMS#PBF | 製造中 | |
LT1945IMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1945 - PMIC and Multifunction
- LT1945 Demo Circuit - Dual µPower Step-Up Converter (2.7-5V to 12V @ 20mA & -20V @ 10mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1945
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。