LT1584
LT1584
製造中可変および固定出力電圧、7A、4.6A、3A低損失高速応答正電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.45
Viewing:
製品の詳細
- 高速過渡応答
- 複数の電流値で損失電圧を保証
- ロード・レギュレーション: 0.05%(標準)
- 調整済みの電流制限
- 熱制限回路を内蔵
- 標準3ピン・パワー・パッケージで供給
LT1584/LT1585/LT1587は、それぞれ7A、4.6A、3Aの出力電流を供給可能な低損失3端子レギュレータです。過渡応答と最小入力電圧が重視される低電圧アプリケーションに最適な設計となっています。 LT1083/4/5のファミリに類似した製品ですが、LT1584/LT1585/LT1587はより低い損失電圧とより高速の過渡応答を実現しています。このような性能向上により、 7V以下の入力電源で.5V~3.6Vの安定化出力を必要とする低電圧マイクロプロセッサ・アプリケーションに最適です。
電流制限が調整されているので、規定された出力電流と制御された短絡電流を保証します。内蔵の熱制限回路によって、過度の接合温度上昇を招くあらゆる組み合わせの過負荷からデバイスを保護します。
LT1585/LT1587は業界標準3ピンTO-220パワー・パッケージのスルーホール・バージョンと表面実装バージョンの両方で供給されます。 LT1584はスルーホール・タイプの3ピンTO-220パワー・パッケージで供給されます。
Output Current | Output Voltage Options | |
LT1584, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 7A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
LT1585, -3.3, -3.38, -3.45, -3.6 | 4.6A | Adj, 3.3V, 3.38V, 3.45V, 3.6V |
LT1585A, LT1585A-3.3 | 5A | Adj, 3.3V |
LT1585-1.5, LT1585A-1.5 | 4.6A / 5A | Fixed 1.5V |
LT1587, -3.3, -3.45, -3.6 | 3A | Adj, 3.3V, 3.45V, 3.6V |
LT1587-1.5 | 3A | Fixed 1.5V |
アプリケーション
- Pentium®プロセッサ電源
- PowerPC™電源
- 他の2.5V~3.6Vのマイクロプロセッサ電源
- 低電圧ロジック電源
- バッテリ駆動回路
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1584CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1584CT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1584CT-3.38#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1584CT-3.45#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1584CT-3.6#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
LT1584IT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1584CT#PBF | 製造中 | |
LT1584CT-3.3#PBF | 製造中 | |
LT1584CT-3.38#PBF | 製造中 | |
LT1584CT-3.45#PBF | 製造中 | |
LT1584CT-3.6#PBF | 製造中 | |
LT1584IT-3.3#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1584
- LT1584-3.3
- LT1584-3.38
- LT1584-3.45
- LT1584-3.6
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。