LT1228
製造中DC利得制御が可能な 100MHz電流帰還アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.02
製品の詳細
- 超高速トランスコンダクタンス・アンプ
- 75MHz帯域幅
- トランスコンダクタンス(gm)= 10×ISET
- 低THD:0.2%@30mVRMS入力
- 広いISET 範囲:1μA~1mA
- 超高速電流帰還アンプ
- 100MHz帯域幅
- 1000V/μsスルーレート
- 30mA出力ドライブ電流
- 0.04%の微分利得
- 0.1°微分位相
- 高入力インピーダンス:25MΩ、6pF
- 広い電源電圧範囲:±2V~±15V
- 同相入力電圧:V+–1.5V ~V–+1.5V
- 出力振幅電圧:V+–0.8V ~V–+0.8V
- 電源電流:7mA
- 8ピンPDIPおよびSOパッケージ
LT1228はDCからビデオ帯域の信号まで容易に利得を制御でき、利得が外部から制御される電流に比例するトランスコンダクタンス・アンプ(電圧を電流に変換)で利得制御を実行します。通常は出力電流を電圧に変換するために抵抗が使用され、その電圧は次に電流帰還アンプで増幅されます。LT1228はトランスコンダクタンス・アンプおよび電流帰還アンプ両方を8ピンパッケージへ封入し、4V(±2V)から30V(±15V)までのどんな電源電圧でも動作します。LT1228はわずかな外付け抵抗で完全な差動入力で利得制御が可能なアンプを構成することができます。
LT1228のトランスコンダクタンス・アンプは高いインピーダンスの差動入力と広範な出力電圧に応じた電流源出力を備えています。トランスコンダクタンス(gm)はピン5(ISET)に流れ込む電流により設定されます。小信号gmはISETの値の10 倍に等しくなり、この関係は設定電流が数十倍は変化しても保たれます。ピン5の電圧は負電源(ピン4)より2 個のダイオードの電圧降下分高くなります。
LT1228の電流帰還アンプは非常に高い入力インピーダンスを持っているので、トランスコンダクタンス・アンプの出力の優れたバッファとなっています。電流帰還アンプは広範な電圧利得で広い帯域幅を保持できるので、トランスコンダクタンス・アンプ出力と他の回路との容易なインタフェースが可能です。内部電流帰還アンプはケーブルのような低いインピーダンスの負荷を高い周波数においても優れたリニアリティでドライブできるように設計されています。
アプリケーション
- ビデオクランプ回路
- ビデオ差動入力アンプ
- ビデオスイッチャー/フェーダアンプ
- AGCアンプ
- チューナブルフィルタ
- 発振器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1228CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1228CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1228CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1228IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1228IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1228IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1228CN8#PBF | 製造中 | |
LT1228IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1228CN8#PBF | 製造中 | |
LT1228IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1228CN8#PBF | 製造中 | |
LT1228IN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1228CS8#PBF | 製造中 | |
LT1228CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1228IS8#PBF | 製造中 | |
LT1228IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1228CS8#PBF | 製造中 | |
LT1228CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1228IS8#PBF | 製造中 | |
LT1228IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1228
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。