LT1123
LT1123
製造中低損失レギュレータ・ドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
Viewing:
製品の詳細
- 超低損失
- 低コスト
- ±1%精度の5V固定出力
- 700μAの静止時消費電流
- 3ピンTO-92パッケージ
- 1mVのライン レギュレーション
- 5mVのロード レギュレーション
- 4A出力保証
- 過熱保護回路内蔵
LT1123はディスクリートPNPパワー素子と共に使用され、真に低コストの低損失・レギュレータを構成することが可能な3端子のバイポーラ・デバイスです。LT1123はトリミングされたバンドギャップ・リファレンス、エラー・アンプおよびドライブ回路から成り、外付けされたPNPパス素子から125mAのベース電流を取り出すことができます。LT1123は5Vの固定出力電圧用に設計されています。
ドライブピンは125mAで2V(10mAでは1.4Vまで)までプル・ダウンすることができますので、1本の抵抗でPNPに対するベース・ドライブ電流を制限することができます。また、この抵抗でLT1123本体の消費電力を減少させることもできます。出力が短絡状態の下では、フィードバック・ピンがグランドレベルになり、供給可能なドライブ電流はさらに制限されるため、フォールドバック電流制限になります。
LT1123の静止時消費電流はわずか700μAで、低コストTO-92パッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1123CST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1123CST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LT1123に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める