LT1118
LT1118
製造中可変および固定2.5V、2.85V、5V出力、低消費電流、低損失、800mAソース/シンクレギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
Viewing:
製品の詳細
- 電流をソース/シンク可能
- 最大27本のSCSIラインを終端
- 静止電流: 600μA
- 超低消費電力のシャットダウン・モード
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護回路内蔵
- 0.22μF以上のCLOADで安定動作
- 高速セトリング・タイム
- 損失電圧: 1V
低損失レギュレータのLT1118ファミリは、負荷電流をソースまたはシンクしている間にも出力レギュレーションを維持する独自の能力を備えています。2.85V出力電圧レギュレータは、最大27本のSCSIデータ・ラインのBoulay終端として使用するのに最適です。このレギュレータは、電流をソースおよびシンクしている間にもレギュレーションを維持できるため、データ・ラインでのノイズ余裕度を改善するのにアクテイブ・ネゲーション・ドライバを使用できます。出力電圧のレギュレーションは、最低4.0VのTERMPWR電圧のために維持されます。負荷が切り離されると、静止電流はわずか600μAで、TERMPWRラインに連続して接続できます。また、SO-8バージョンでは超低消費電力のシャットダウン・モードも利用可能です。シャットダウン時には、出力はハイ・インピーダンスになり、電源電流は10μA以下に低下します。
ソースおよびシンク・モードの両方での電流制限と、内蔵サーマル・シャットダウンにより、回路は出力フォールト状態に耐えることができます。
LT1118は3ピンSOT-223、および8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- アクテイブ・ネゲーションSCSI終端
- コンピュータ
- ディスク・ドライブ
- CD-ROM
- 電源スプリッタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1118CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-2.85#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-2.85#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1118CST-2.5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1118CST-2.5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1118CST-2.85#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1118CST-2.85#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1118CST-5#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1118CST-5#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1118CS8#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1118CS8#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1118CS8#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-2.85#TRPBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1118CS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1118
- LT1118-2.5
- LT1118-2.85
- LT1118-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。