LT1107
製造中マイクロパワーDC/DCコンバータ可変および固定5V、12V
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 2V~30Vの入力電圧範囲
- 320μAの消費電流
- 昇圧または降圧用
- 3個の外付け部品のみで動作
- バッテリの電圧降下検知用コンパレータ内蔵
- ユーザが調整可能な電流制限機能
- 1Aのパワー・スイッチ内蔵
- 出力電圧可変型および5V、12V固定型
- 省スペースの8ピンミニDIP/8ピンSO-8パッケージ
LT1107は多様な用途に対応可能なマイクロパワーDC/DCコンバータです。3個の外付け部品だけで5Vまたは12Vの固定出力が可能です。入力電圧範囲はステップアップ・モードで2Vから12V、ステップダウン・モードでは30Vとなっています。LT1107の機能は昇圧、降圧、または反転アプリケーションのいずれに対しても適合します。
LT1107はLT1111とピン・コンパチブルですが、デューティ・サイクルが70%であるため、多くのアプリケーションで大きな出力電流を取ることができます。LT1107は昇圧モードでは2AAセル入力から5V・150mA、240Vからは5V・300mAの出力が可能です。静止電流はわずか320μAですので、低消費電力が要求されるバッテリ動作システムに最適です。発振周波数は6kHzで、表面実装型インダクタおよびコンデンサで十分に動作します。
スイッチング電流制限は1個の抵抗でプログラム可能です。チップ内蔵のゲイン・ブロック(AGB)はバッテリ電圧低下の検知、リニア・ポストレギュレータ、低電圧ロックアウト回路、あるいはエラー・アンプとして使用可能です。
アプリケーション
- バームトップ・コンピュータ
- 3V→5V、5V→12Vコンバータ
- 24V→5V、12V→5Vコンバータ
- LCDバイアス発生器
- コンピュータ周辺機器/アド・オン・ボード
- バッテリ・バックアップ電源
- セルラー電話
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1107CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1107IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1107CS8#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1107CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1107CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1107IS8#PBF | 製造中 | |
LT1107IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1107CS8#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1107CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1107CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1107CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LT1107IS8#PBF | 製造中 | |
LT1107IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1107
- LT1107-12
- LT1107-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める