LT1071
製造中5Aおよび2.5A高効率スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.15
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲3V-60V
- 低静止電流6mA
- 内部5Aスイッチ(LT1071では2.5A)
- 外部パーツがほとんど必要ない
- 過負荷から自己保護
- ほぼすべてのスイッチング・トポロジーで動作
- シャットダウン・モードの消費電源電流はわずか50μA
- フライバック・モードにより完全絶縁出力が可能
- 標準5ピンTO-220パッケージで供給
- 外部同期化可能
LT1070およびLT1071はモノリシック高電力スイッチング・レギュレータです。これらは、バック、ブースト、フライバック、フォワード、反転、および“Cuk”を含むすべての標準スイッチング構成で動作させることができます。高電流、高効率スイッチはすべての発振器、制御、および保護回路とともにダイに含まれています。すべての機能を統合化することにより、LT1070/LT1071は標準5ピンTO-220パワー・パッケージに組み込むことができました。これにより、非常に使いやすく、また3ピンリニアレギュレータと同様の「バスト・プルーフ」動作が得られます。
LT1070/LT1071は3Vから60Vまでの電源電圧で動作し、静止電流消費はわずか6mAです。これは外部電源デバイスなしで最大100Wの負荷電力を送ることができます。電流モード・スイッチング技術の利用により、優れたACおよびDC負荷およびライン変動率を与えます。
LT1070/LT1071には、使用が非常に難しい現在利用可能な低消費電力制御チップでも見られない多くのユニークな機能があります。これで、アンチSATスイッチを使用することにより効率を損なうことなく非常に幅広い負荷電流の供給が可能です。外部から操作できるシャットダウン・モードでは、全電源電流を待機動作で50μAまで低減できます。完全に分離された安定化出力は、LT1070/LT1071に組み込まれるオプションの「フライバックレギュレーションモード」を使ってオプトカプラまたはトランスの巻き線追加を必要とせずに発生させることができます。
アプリケーション
- ロジック電源5V @10A
- 5Vロジックから±15V opアンプ電源まで
- 最大200Wまでのオフライン・コンバータ
- バッテリの昇圧コンバータ
- パワー・インバータ(-から+)または(-から+)
- 完全絶縁マルチ出力
- より低い電流アプリケーションについては、LT1072を参照
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 6
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1071CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1071CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1071CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1071HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1071HVIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1071IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1071CT#06PBF | 製造中 | |
LT1071CT#30PBF | 製造中 | |
LT1071CT#PBF | 製造中 | |
LT1071HVCT#PBF | 製造中 | |
LT1071HVIT#PBF | 製造中 | |
LT1071IT#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1071 - Switching Regulators
- LT1071HV Demo Circuit - 2.5A High Efficiency Switching Regulator (5V to 12V @ 0.7A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1071
- LT1071HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1071に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める