LT1020
LT1020
新規設計には非推奨コンパレータ付マイクロパワー・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 消費電流: 40μA
- 出力電流:125mA
- リファレンス電圧: 2.5V
- リファレンス出力が1mAをソースおよび0.5mAをシンク
- デュアル出力コンパレータ
- コンパレータが10mAをシンク
- ドロップアウト検出器
- 損失電圧:0.2V
- 熱制限
- SOパッケージ
LT1020は、マイクロパワー正電圧レギュレータとフリーコレクタ・コンパレータを組み合わせて、1個のモノリシック・チップに搭載したデバイスです。わずか40μAの消費電流で、125mA以上の出力電流を供給できます。入力電圧範囲は4.5V~36V、損失電圧は125mA時に0.6Vで、負荷電流が少なくなるほど低くなります。また、このデバイスは、電流をシンクまたはソース可能なB級2.5V出力リファレンスも搭載しています。ドロップアウト検出器は出力電流を供給することによって、レギュレータが安定化状態からドロップアウトになることを知らせます。
デュアル出力コンパレータは、システムあるいはバッテリ監視用のコンパレータとして使用することができます。たとえば、ドロップアウト検出器が異常動作防止のためにシステムをシャットダウンするような場合、コンパレータを使用してシステムの電圧低下を警告することができます。外付けの出力コンデンサを付加することにより、アンプ・アプリケーション向けにコンパレータの周波数を補償することができます。また、デュアル出力あるいは正電圧および負電圧レギュレータとしても使用可能です。
2.5Vリファレンスは電流をソースまたはシンク可能なので、電源スプリッタあるいは補助出力として使用できます。
アプリケーション
- バッテリ・システム
- バッテリ・バックアップ・システム
- 携帯用端末器
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 7
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1020CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1020CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1020CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1020IN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1020ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1020ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1020CN#PBF | 製造中 | |
LT1020IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1020CN#PBF | 製造中 | |
LT1020IN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1020CSW#PBF | 製造中 | |
LT1020CSW#TRPBF | 製造中 | |
LT1020ISW#PBF | 製造中 | |
LT1020ISW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1762 | 新規設計に推奨 | 150mA、低ノイズ、低損失マイクロパワー・レギュレータ |
最新のディスカッション
LT1020に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める