HMC8342
HMC8342
新規設計に推奨GaAs MMIC ×2 Active Frequency Multiplier, 22 GHz to 42 GHz Output
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$83.67
Viewing:
製品の詳細
- High output power: 15 dBm (typical) at RFIN = 16 GHz
- Low input power drive: 5 dBm (typical)
- Fundamental RF input isolation at RF output: −23 dBc at RFOUT = 30 GHz
- 16-terminal, 6 mm × 6 mm LCC_HS package, 36 mm2
The HMC8342 is a gallium arsenide (GaAs), monolithic microware integrated circuit (MMIC), ×2 active broadband frequency multiplier. When driven by a 5 dBm signal, the multiplier provides 15 dBm typical output power. The output frequency range is from 22 GHz to 42 GHz, and the input fundamental and third harmonic isolations measured at the output are −23 dBc and −20 dBc, respectively, at an output frequency of 30 GHz. The HMC8342 is ideal for use in LO multiplier chains for point to point and VSAT radios, resulting in a reduced parts count vs. traditional design approaches.
APPLICATIONS
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8342LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC8342LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
ADF41513 | 新規設計に推奨 | 26.5 GHz、インテジャーN/フラクショナルN、PLLシンセサイザ |
シングル出力 VCO 1 | ||
HMC733 | 新規設計に推奨 | 広帯域VCO SMT、バッファ・アンプ内蔵、10~20GHz |
フラクショナル N PLL 2 | ||
ADF5610 | 製造中止 | VCO内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ |
ADF4371 | 新規設計に推奨 | VCO 内蔵マイクロウェーブ広帯域シンセサイザ |
広帯域VCO 2 | ||
HMC8362 | 新規設計に推奨 | 11.90GHz~18.30GHzのクワッドバンドVCO |
ADF5709 | 新規設計に推奨 |
9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO |