HMC824

最終販売

フラクショナルN PLL、VCO内蔵、SMT、780~870MHz

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF帯域幅:780~870MHz
  • フラクショナル・モードまたはインテジャー・モード
  • 19ビット・プリスケーラ
  • 超低位相ノイズ:代表的帯域内で−110dBc/Hz
  • 性能指数(FOM):−227dBc、インテジャー
  • 24ビット・ステップ・サイズ、3Hz分解能(代表値)
  • 200MHz、14ビット・リファレンス・パス入力
  • サイクル・スリップ防止機能
  • 40ピン6×6mm SMTパッケージ:36mm2
HMC824
フラクショナルN PLL、VCO内蔵、SMT、780~870MHz
HMC824LP6C Functional Block Diagram
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
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
HMC1031 最終販売 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC824LP6CE
HMC824LP6CE評価用ボード
HMC821 Evaluation Board HMC821 Evaluation Board - Top View HMC821 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品