HMC812

製造中止

可変電圧アッテネータSMT、5~30GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • 広帯域:5~30GHz
  • 優れた直線性:+25dBmの入力P1dB
  • 広い減衰範囲:30dB
  • 24ピン・セラミック4×4mm SMTパッケージ:16mm²
HMC812
可変電圧アッテネータSMT、5~30GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC812A 新規設計に推奨 GaAs MMIC Voltage-Variable Attenuator, 5 - 30 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション