HMC792A
HMC792A
新規設計に推奨0.25dB LSB GaAs MMIC 6ビット・デジタル・アッテネータSMT、DC~6 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 15.75dBまで0.25dBのLSBステップ
- パワーアップ・ステートの選択
- 高入力IP3:+53dBm
- 低挿入損失:1.8dB @ 2.0GHz
- TTL/CMOS対応、シリアル、パラレル、またはラッチ・パラレル制御
- ステップ誤差:±0.1dB(typ)
- +3Vまたは+5V単電源
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm²
HMC792ALP4Eは、低コストの鉛フリーSMTパッケージを使用した広帯域6ビットGaAs ICデジタル・アッテネータです。この汎用アッテネータは、DC付近での動作用にオフチップのAC接地コンデンサを採用しており、さまざまなRFおよびIFアプリケーションに使用できます。デュアル・モード制御インターフェースはCMOS/TTLに対応しており、3線シリアル入力または6ビット・パラレル・ワードを使用できます。また、パワーアップ・ステートを選択できるほか、シリアル出力ポートを利用して他のHittite製シリアル制御部品をカスケード接続することができます。HMC792ALP4EはRoHS準拠の4×4mm QFN鉛フリー・パッケージを採用しています。外付けの整合部品は必要ありません。
アプリケーション
- 携帯電話/3Gインフラストラクチャ
- WiBro / WiMAX / 4G
- マイクロ波無線とVSAT
- 試験装置およびセンサー
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC792ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC792ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC792ALP4E | 製造中 | |
HMC792ALP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く